ネームプレート VXV31/32/33 Series 直動形3ポートソレノイドバルブ バキュームパット用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
型式
-- --お選びください-- --
31(VXV31)
32(VXV32)
33(VXV33)
1
オリフィス径
-- --お選びください-- --
3(1.5/3 mmΦ)
4(2.2/4 mmΦ)
2
弁形式/ボディ形状
-- --お選びください-- --
1(N.C./マニホールド)
3(N.O./マニホールド)
3
電磁弁オプション
-- --お選びください-- --
-(シール材質:NBR;ボディ材質:C37;ガイドピン材質:PPS;コイル絶縁の種類:B)
A(シール材質:FKM;ボディ材質:C37;ガイドピン材質:PPS;コイル絶縁の種類:B)
4
追記号
-- --お選びください-- --
-(-)
Z(禁油仕様)
5
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
8(AC48V 50/60Hz)
J(AC230V 50/60Hz)
6
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
C(コンジット)
D(DIN形ターミナル)
DL(DIN形ターミナル·ランプ付)
DO(DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属))
DS(DIN形ターミナル·サージ電圧保護回路付)
DZ(DIN形ターミナル·サージ電圧保護回路ランプ付)
G(グロメット)
GS(グロメット·サージ電圧保護回路付)
T(コンジットターミナル付)
TL(コンジットターミナル·ランプ付)
TS(コンジットターミナル·サージ電圧保護回路付)
TZ(コンジットターミナル·サージ電圧保護回路·ランプ付)
7
全波整流器
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(全波整流器内蔵タイプ)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー