ネームプレート VXE Series 省電力形/直動形2ポートソレノイドバルブ 空気用/単体
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
型式
-- --お選びください-- --
21(21)
22(22)
23(23)
1
オリフィス径
-- --お選びください-- --
1(2 mmΦ)
2(3 mmΦ)
3(4.5 mmΦ)
4(6 mmΦ)
5(8 mmΦ)
6(10 mmΦ)
2
弁形式/ボディ形状
-- --お選びください-- --
0(N.C./単体)
3
電磁弁オプション
-- --お選びください-- --
-(シール材質:NBR;ボディ材質:C37)
V(シール材質:FKM;ボディ材質:C37;ノンリーク(10-6Pam3/sec)·禁油中真空(0.1Pa.abs))
G(シール材質:NBR;ボディ材質:SUS)
M(シール材質:FKM;ボディ材質:SUS;ノンリーク(10-6Pam3/sec)·禁油中真空(0.1Pa.abs))
4
追記号
-- --お選びください-- --
-(-)
Z(禁油仕様)
5
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
6
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
7
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
8
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
C(コンジット)
D(DIN形ターミナル)
DL(DIN形ターミナル·ランプ付)
DO(DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属))
G(グロメット)
T(コンジットターミナル付)
TL(コンジットターミナル·ランプ付)
9
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー