AWG20(K)-B~AWG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
20(20)
30(30)
40(40)
1
逆流機能付
-- --お選びください-- --
-(逆流機能なし)
K(逆流機能付)
2
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
4
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
B(ブラケット付)
5
フロート式オートドレン
-- --お選びください-- --
-(オートドレンなし)
C(N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし)
D(N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり)
6
圧力計取付角度
-- --お選びください-- --
G1(圧力計取付角度 0°)
G2(圧力計取付角度 90°)
G3(圧力計取付角度 180°)
G4(圧力計取付角度 270°)
7
取付オプション
-- --お選びください-- --
-(取付オプションなし)
H(セットナット付(パネルマウント用))
8
設定圧力
-- --お選びください-- --
-(0.05~0.85MPa設定;X406:0.05~0.4MPa設定)
1(0.02~0.2MPa設定)
9
ケース
-- --お選びください-- --
-(ポリカーボネートケース)
2(金属ケース)
6(ナイロンケース)
8(レベルゲージ付金属ケース)
C(ケースガード付)
6C(ケースガード付·ナイロンケース)
10
ドレン排出口オプションa
-- --お選びください-- --
-(ドレンコック付)
J(ボディサイズ20:ドレンガイド1/8;ボディサイズ30、40:ドレンガイド1/4)
11
排気機構
-- --お選びください-- --
-(リリーフタイプ)
N(ノンリリーフタイプ)
12
ドレン排出口オプションb
-- --お選びください-- --
-(ドレンコック、バーブ継手なし)
W(ドレンコック、バーブ継手付)
13
圧力単位
-- --お選びください-- --
-(製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
Z(製品銘板:psi、ケース注意表示:psi/°F、圧力計:MPa, psi併記)
14
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X406(0.4MPa設定)
15
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー