AWD20-D~AWD40-D Series マイクロミストセパレータレギュレータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
20(20)
30(30)
40(40)
1
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
3
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
B(ブラケット付)
4
フロート式オートドレン
-- --お選びください-- --
-(オートドレンなし)
C(N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし)
D(N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり)
5
デジタル圧力スイッチ
-- --お選びください-- --
-(なし)
E1(出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し)
E2(出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し)
E3(出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し)
E4(出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し)
6
圧力計·取付オプション
-- --お選びください-- --
-(圧力計なし、取付オプションなし)
E(角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)、取付オプションなし)
EH(角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)、セットナット付(パネルマウント用))
G(丸形圧力計(リミットインジケータ付)、取付オプションなし)
GH(丸形圧力計(リミットインジケータ付)、セットナット付(パネルマウント用))
H(圧力計なし、セットナット付(パネルマウント用))
HM(丸形圧力計(カラーゾーン付)、セットナット付(パネルマウント用))
M(丸形圧力計(カラーゾーン付)、取付オプションなし)
7
設定圧力
-- --お選びください-- --
-(0.05~0.85MPa設定;X406:0.05~0.4MPa設定)
1(0.05~0.2MPa設定;X406:0.05~0.4MPa設定)
8
ケース
-- --お選びください-- --
-(ポリカーボネートケース)
2(金属ケース)
6(ナイロンケース)
8(レベルゲージ付金属ケース)
C(ケースガード付)
6C(ケースガード付·ナイロンケース)
9
ドレン排出口オプションa
-- --お選びください-- --
-(ドレンコック付)
J(ボディサイズ20:ドレンガイド1/8;ボディサイズ30、40:ドレンガイド1/4)
10
排気機構
-- --お選びください-- --
-(リリーフタイプ)
N(ノンリリーフタイプ)
11
流れ方向
-- --お選びください-- --
-(流れ方向:左→右)
R(流れ方向:右→左)
12
ドレン排出口オプションb
-- --お選びください-- --
-(ドレンコック、バーブ継手なし)
W(ドレンコック、バーブ継手付)
13
単位表記
-- --お選びください-- --
-(製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa)
Z(製品の単位表記:psi、°F;圧力計の単位表記:psi(MPa併記))
ZA(デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
14
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X64(ローグケース対応)
X406(0.4MPa設定)
15
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー