AW20-AW60-B Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
20(ボディサイズ)
30(ボディサイズ)
40(ボディサイズ)
60(ボディサイズ)
1
逆流機能付
-- --お選びください-- --
-(逆流機能なし)
K(逆流機能付き)
2
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
4
オプションa
-- --お選びください-- --
-(取付オプションなし)
B(ブラケット付)
5
オプションb
-- --お選びください-- --
-(オートドレンなし)
C(フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし)
D(フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり)
6
オプションc
-- --お選びください-- --
-(圧力計なし、セットナットなし(パネルマウント用))
E(角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)、セットナットなし(パネルマウント用))
E1(出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し、セットナットなし(パネルマウント用))
E1H(出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し、セットナット付(パネルマウント用))
E2(出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し、セットナットなし(パネルマウント用))
E2H(出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し、セットナット付(パネルマウント用))
E3(出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し、セットナットなし(パネルマウント用))
E3H(出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し、セットナット付(パネルマウント用))
E4(出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し、セットナットなし(パネルマウント用))
E4H(出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し、セットナット付(パネルマウント用))
EH(角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)、セットナット付(パネルマウント用))
G(丸形圧力計(リミットインジケータ付)、セットナットなし(パネルマウント用))
GH(丸形圧力計(リミットインジケータ付)、セットナット付(パネルマウント用))
H(圧力計なし、セットナット付(パネルマウント用))
HM(セットナット付(パネルマウント用)、丸形圧力計(カラーゾーン付))
M(丸形圧力計(カラーゾーン付)、セットナットなし(パネルマウント用))
7
準標準a
-- --お選びください-- --
-(0.05~0.85MPa設定、ポリカーボネートケース;X406:0.05~0.4MPa設定)
1(0.02~0.2MPa設定、ポリカーボネートケース)
2(0.05~0.85MPa設定、金属ケース;X406:0.05~0.4MPa設定;X425:0.1~1.7MPa設定)
6(0.05~0.85MPa設定、ナイロンケース;X406:0.05~0.4MPa設定)
8(0.05~0.85MPa設定、レベルゲージ付金属ケース;X406:0.05~0.4MPa設定;X425:0.1~1.7MPa設定)
12(0.02~0.2MPa設定、金属ケース)
16(0.02~0.2MPa設定、ナイロンケース)
18(0.02~0.2MPa設定、レベルゲージ付金属ケース)
1C(0.02~0.2MPa設定、ケースガード付)
6C(0.05~0.85MPa設定、ケースガード付·ナイロンケース;X406:0.05~0.4MPa設定)
16C(0.02~0.2MPa設定、ケースガード付·ナイロンケース)
C(0.05~0.85MPa設定、ケースガード付;X406:0.05~0.4MPa設定)
8
準標準b
-- --お選びください-- --
-(ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
NR(ドレンコック付、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
NRW(ノンリリ-フタイプ、流れ方向:右→左、ドレンコック、バーブ継手付、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
NRWZ(ノンリリ-フタイプ、流れ方向:右→左、ドレンコック、バーブ継手付、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、℉)
NRWZA(ノンリリ-フタイプ、流れ方向:右→左、ドレンコック、バーブ継手付、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
NRZ(ドレンコック付、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、℉)
NRZA(ドレンコック付、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:右→左、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
NW(ノンリリ-フタイプ、流れ方向:左→右、ドレンコック、バーブ継手付、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
NWZ(ノンリリ-フタイプ、流れ方向:左→右、ドレンコック、バーブ継手付、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、℉)
NWZA(ノンリリ-フタイプ、流れ方向:左→右、ドレンコック、バーブ継手付、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
NZ(ドレンコック付、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、℉)
NZA(ドレンコック付、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:左→右、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
R(ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa)
RW(リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、ドレンコック、バーブ継手付、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
RWZ(リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、ドレンコック、バーブ継手付、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、℉)
RWZA(リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、ドレンコック、バーブ継手付、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
RZ(ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、℉)
RZA(ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
W(リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、ドレンコック、バーブ継手付、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
WZ(リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、ドレンコック、バーブ継手付、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、℉)
WZA(リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、ドレンコック、バーブ継手付、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
Z(ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、℉)
ZA(ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
J(ドレンガイド1/8か1/4、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
JN(ドレンガイド1/8か1/4、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
JNR(ドレンガイド1/8か1/4、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
JNRZ(ドレンガイド1/8か1/4、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、℉)
JNRZA(ドレンガイド1/8か1/4、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:右→左、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
JNZ(ドレンガイド1/8か1/4、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、℉)
JNZA(ドレンガイド1/8か1/4、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:左→右、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
JR(ドレンガイド1/8か1/4、リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
JRZ(ドレンガイド1/8か1/4、リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、℉)
JRZA(ドレンガイド1/8か1/4、リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
JZ(ドレンガイド1/8か1/4、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、℉)
JZA(ドレンガイド1/8か1/4、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
N(ドレンコック付、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
9
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X64(ローグケース対応)
X406(0.4MPa設定)
X425(高圧対応)
X430(低温環境用)
X440(高温環境用)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー