AW10-AW40-A Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
10(ボディサイズ)
20(ボディサイズ)
30(ボディサイズ)
40(ボディサイズ)
1
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(メートルねじ(M5)/Rc)
F(G)
N(NPT)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
M5(M5)
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
3
オプションa
-- --お選びください-- --
-(取付オプションなし)
B(ブラケット付)
4
オプションb
-- --お選びください-- --
-(オートドレンなし)
C(フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし)
D(フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり)
5
オプションc
-- --お選びください-- --
-(圧力計なし)
G(丸形圧力計(リミットインジケータ付))
GH(丸形圧力計、セットナット付(パネルマウント用))
H(圧力計なし、セットナット付(パネルマウント用))
HM(セットナット付(パネルマウント用)、丸形圧力計(カラーゾーン付))
M(丸形圧力計(カラーゾーン付))
6
準標準a
-- --お選びください-- --
-(0.05~0.7MPa設定、ポリカーボネートケース;X406:0.05~0.4MPa設定;X2068:0.05~0.85MPa設定)
1(0.02~0.2MPa設定、ポリカーボネートケース)
1C(0.02~0.2MPa設定、ケースガード付)
2(0.05~0.7MPa設定、金属ケース;X406:0.05~0.4MPa設定;X2068:0.05~0.85MPa設定)
6(0.05~0.7MPa設定、ナイロンケース;X406:0.05~0.4MPa設定;X2068:0.05~0.85MPa設定)
6C(0.05~0.7MPa設定、ケースガード付·ナイロンケース;X406:0.05~0.4MPa設定;X2068:0.05~0.85MPa設定)
8(0.05~0.7MPa設定、レベルゲージ付金属ケース;X406:0.05~0.4MPa設定;X2068:0.05~0.85MPa設定)
12(0.02~0.2MPa設定、金属ケース)
16(0.02~0.2MPa設定、ナイロンケース)
16C(0.02~0.2MPa設定、ケースガード付·ナイロンケース)
18(0.02~0.2MPa設定、レベルゲージ付金属ケース)
C(0.05~0.7MPa設定、ケースガード付;X406:0.05~0.4MPa設定;X2068:0.05~0.85MPa設定)
7
準標準b
-- --お選びください-- --
-(ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
NR(ドレンコック付、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
NRW(ノンリリ-フタイプ、流れ方向:右→左、ドレンコック、バーブ継手付、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
NRWZ(ノンリリ-フタイプ、流れ方向:右→左、ドレンコック、バーブ継手付、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、℉)
NRZ(ドレンコック付、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、℉)
NW(ノンリリ-フタイプ、流れ方向:左→右、ドレンコック、バーブ継手付、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
NWZ(ノンリリ-フタイプ、流れ方向:左→右、ドレンコック、バーブ継手付、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、℉)
NZ(ドレンコック付、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、℉)
R(ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa)
RW(リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、ドレンコック、バーブ継手付、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
RWZ(リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、ドレンコック、バーブ継手付、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、℉)
RZ(ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、℉)
W(リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、ドレンコック、バーブ継手付、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
WZ(リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、ドレンコック、バーブ継手付、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、℉)
Z(ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、℉)
J(ドレンガイド1/8か1/4、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
JN(ドレンガイド1/8か1/4、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
JNR(ドレンガイド1/8か1/4、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
JNRZ(ドレンガイド1/8か1/4、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、℉)
JNZ(ドレンガイド1/8か1/4、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、℉)
JR(ドレンガイド1/8か1/4、リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
JRZ(ドレンガイド1/8か1/4、リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、℉)
JZ(ドレンガイド1/8か1/4、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、℉)
N(ドレンコック付、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
8
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X64(ローグケース対応)
X406(0.4MPa設定)
X2068(0.85MPa設定)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー