AW10-A Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
オプションa
-- --お選びください-- --
-(取付オプションなし)
B(ブラケット付)
1
オプションb
-- --お選びください-- --
-(オートドレンなし)
C(フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし)
2
オプションc
-- --お選びください-- --
-(圧力計なし)
G(丸形圧力計(リミットインジケータなし))
GH(丸形圧力計(リミットインジケータなし)、セットナット付(パネルマウント用))
H(圧力計なし、セットナット付(パネルマウント用))
3
準標準a
-- --お選びください-- --
-(0.05~0.7MPa設定、ポリカーボネートケース)
1(0.02~0.2MPa設定、ポリカーボネートケース)
2(0.05~0.7MPa設定、金属ケース)
6(0.05~0.7MPa設定、ナイロンケース)
12(0.02~0.2MPa設定、金属ケース)
16(0.02~0.2MPa設定、ナイロンケース)
4
準標準b
-- --お選びください-- --
-(リリーフタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、注意銘板、圧力計の単位表記:MPa)
NR(ノンリリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、注意銘板、圧力計の単位表記:MPa)
NRZ(ノンリリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、注意銘板、圧力計の単位表記:psi,℉)
NZ(ノンリリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、注意銘板、圧力計の単位表記:psi,℉)
R(リリーフタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、注意銘板、圧力計の単位表記:MPa)
RZ(リリーフタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、注意銘板、圧力計の単位表記:psi,℉)
Z(リリーフタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、注意銘板、圧力計の単位表記:psi,℉)
N(ノンリリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、注意銘板、圧力計の単位表記:MPa)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー