AV2000-A·3000-A·4000-A·5000-A Series パイロット弁
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
適用機種
-- --お選びください-- --
2(AV2000-A,AV3000-A)
4(AV4000-A,AV5000-A)
1
コイル定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V)
2(AC200V)
3(AC110V [AC115V])
4(AC220V [AC230V])
5(DC24V)
6(DC12V)
2
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
D(Dタイプ、DIN形ターミナル コネクタ付)
DO(Dタイプ、DIN形ターミナル コネクタなし)
G(グロメット(リード線長さ300mm))
KO(M12コネクタタイプ(ケーブルなし))
Y(Yタイプ、DIN形ターミナル コネクタ付 )
YO(Yタイプ、DIN形ターミナル コネクタなし )
3
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(なし)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
4
マニュアルの種類
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ操作形)
B(プッシュターンロック式ドライバ操作形)
C(プッシュターンロック式手操作形)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー