AV2000-A·3000-A·4000-A·5000-A Series ソフトスタートアップバルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
20(20)
30(30)
40(40)
50(50)
1
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
管接続口径1(P),2(A)
-- --お選びください-- --
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
3
オプションa
-- --お選びください-- --
-(取付オプションなし)
B(ブラケット付)
4
オプションb
-- --お選びください-- --
-(圧力計なし)
G(丸形圧力計(リミットインジケータ付))
5
オプションc
-- --お選びください-- --
-(サイレンサなし)
S(サイレンサ(内蔵))
6
コイル定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V)
2(AC200V)
3(AC110V [AC115V])
4(AC220V [AC230V])
5(DC24V)
6(DC12V)
7
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
D(Dタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付))
DO(Dタイプ(DIN形ターミナル/コネクタなし))
G(グロメット(リード線長さ300mm))
KO(M12コネクタタイプ(ケーブルなし))
Y(Yタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付))
YO(Yタイプ(DIN形ターミナル/コネクタなし))
8
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(なし)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
9
マニュアルの種類
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ操作形)
B(プッシュターンロック式ドライバ操作形)
C(プッシュターンロック式手操作形)
10
流れ方向
-- --お選びください-- --
-(流れ方向:左→右)
R(流れ方向:右→左)
11
圧力単位
-- --お選びください-- --
-(製品銘板と圧力計の単位表記:MPa)
Z(製品銘板と圧力計の単位表記:psi)
12
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー