AV2000·3000·4000·5000 Series ソフトスタートアップバルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
20(1/4)
30(3/8)
40(1/2)
50(3/4、1)
1
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4 (AV2000のみ))
03(3/8 (AV3000のみ))
04(1/2 (AV4000のみ))
06(3/4 (AV5000のみ))
10(1 (AV5000のみ))
3
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
G(圧力計付)
4
コイル定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V~120V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
5
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
D(Dタイプ、DIN形ターミナル(コネクタ付))
DO(Dタイプ、DIN形ターミナル(コネクタなし))
G(グロメット)
Y(Yタイプ、DIN形ターミナル(コネクタ付))
YO(Yタイプ、DIN形ターミナル(コネクタなし))
6
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(サージ電圧保護回路付(グロメットタイプのみ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付(グロメットタイプ不可))
7
手動操作
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式(フラッシュ形))
B(ロック式(要工具形))
C(ロック式(レバー形))
8
流れ方向
-- --お選びください-- --
-(左→右)
R(右→左)
9
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー