ASV Series スピードエキゾーストコントローラ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
1(M3 基準)
2(M5 基準)
3(1/8 基準)
4(1/4 基準)
5(3/8 基準)
1
形式
-- --お選びください-- --
1(チーズ)
2(エルボ)
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(M3、M5、U10/32;R)
N(NPT)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
M3(M3X0.5)
M5(M5X0.8)
U10/32(10-32UNF)
4
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
03(Φ5/32")
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
07(Φ1/4")
08(Φ8mm)
09(Φ5/16")
10(Φ10mm)
11(Φ3/8")
12(Φ12mm)
13(Φ1/2")
5
シール付
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(シール付)
6
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
C(スパッタカバー付)
7
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:ワセリン)
8
ロックナットオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックナット六角)
J(ロックナット丸形)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー