ASP Series パイロットチェック弁付 スピードコントローラ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
3(1/8 基準)
4(1/4 基準)
5(3/8 基準)
6(1/2 基準)
1
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(シリンダ側:R1/8;パイロットポート:M5X0.8)
02(シリンダ側:R1/4;パイロットポート:Rc1/8)
03(シリンダ側:R3/8;パイロットポート:Rc1/8)
04(シリンダ側:R1/2;パイロットポート:Rc1/4)
F02(シリンダ側:R1/4;パイロットポート:G1/8)
F03(シリンダ側:R3/8;パイロットポート:G1/8)
F04(シリンダ側:R1/2;パイロットポート:G1/4)
N01(シリンダ側:NPT1/8;パイロットポート:10-32 UNF)
N02(シリンダ側:NPT1/4;パイロットポート:NPT1/8)
N03(シリンダ側:NPT3/8;パイロットポート:NPT1/8)
N04(シリンダ側:NPT1/2;パイロットポート:NPT1/4)
2
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
06(Φ6mm)
07(Φ1/4")
08(Φ8mm)
09(Φ5/16")
10(Φ10mm)
11(Φ3/8")
12(Φ12mm)
13(Φ1/2")
3
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:ワセリン)
4
ロックナットオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックナット六角)
J(ロックナット丸形)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー