ASG Series ステンレススピードコントローラ (エルボタイプ)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
本体材質
-- --お選びください-- --
G(ステンレス)
1
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
2(M5)
3(1/8)
4(1/4)
5(3/8)
6(1/2)
2
形状
-- --お選びください-- --
2(エルボ)
3
制御方式
-- --お選びください-- --
0(メータアウト)
1(メータイン)
4
接続口径
-- --お選びください-- --
01(R1/8)
02(R1/4)
03(R3/8)
04(R1/2)
M5(M5X0.8)
5
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
6
シール付
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(シール付)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー