ASD□□□F-T Series タンパープルーフデュアルスピードコントローラ ワンタッチ管継手付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
2(M5 基準)
3(1/8 基準)
4(1/4 基準)
5(3/8 基準)
6(1/2 基準)
1
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(R1/8)
02(R1/4)
03(R3/8)
04(R1/2)
M5(M5X0.8)
N01(NPT1/8)
N02(NPT1/4)
N03(NPT3/8)
N04(NPT1/2)
U10/32(10-32UNF)
2
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
01(Φ1/8")
03(Φ5/32")
04(Φ4mm)
05(Φ3/16")
06(Φ6mm)
07(Φ1/4")
08(Φ8mm)
09(Φ5/16")
10(Φ10mm)
11(Φ3/8")
12(Φ12mm)
3
シール付
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(シール付)
4
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:ワセリン)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー