ASD-A Series プッシュロック式 ワンタッチ管継手付 デュアルスピードコントローラ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
2(M5X0.8、10-32UNF)
3(1/8)
4(1/4)
5(3/8)
6(1/2)
1
ワンタッチ管継手付
-- --お選びください-- --
F(ワンタッチ管継手付)
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(R)
G(G)
N(NPT)
3
接続ねじ口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
M5(M5×0.8)
U10/32(10-32UNF)
4
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
01(Φ1/8")
03(Φ5/32")
04(Φ4)
06(Φ6)
07(Φ1/4")
08(Φ8)
09(Φ5/16")
10(Φ10)
11(Φ3/8")
12(Φ12)
5
シール方式
-- --お選びください-- --
-(シール剤なし)
S(シール剤付)
6
プッシュロック式
-- --お選びください-- --
A(プッシュロック式)
7
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:ワセリン)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー