ASB-D Series 金属スピードコントローラ ワンタッチ管継手付 マイナスドライバ調整用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
1(M5X0.8 10-32UNF)
2(1/8,1/4)
3(3/8)
4(1/2)
1
エルボ
-- --お選びください-- --
2(エルボ)
2
制御方式
-- --お選びください-- --
0(メータアウト)
1(メータイン)
3
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
G(G)
N(NPT)
4
接続ねじ口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
M5(M5X0.8)
U10/32(10-32UNF)
5
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
03(インチサイズ:Φ5/32")
04(ミリサイズ:Φ4)
06(ミリサイズ:Φ6)
07(インチサイズ:Φ1/4")
08(ミリサイズ:Φ8)
09(インチサイズ:Φ5/16")
10(ミリサイズ:Φ10)
11(インチサイズ:Φ3/8")
12(ミリサイズ:Φ12)
13(インチサイズ:Φ1/2")
6
シール方式
-- --お選びください-- --
-(シール剤なし)
S(シール剤付)
7
オプション
-- --お選びください-- --
BD(溶接環境向け 黄銅部品(外部):めっきなし)
D(一般環境向け 黄銅部品(外部):Niめっき)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー