ASB Series 金属スピードコントローラ ワンタッチ管継手付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
1(M5X0.8,10-32UNF)
2(1/8,1/4)
3(3/8)
4(1/2)
1
エルボ
-- --お選びください-- --
2(エルボ)
2
制御方式
-- --お選びください-- --
0(メータアウト)
1(メータイン)
3
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(R)
G(G)
N(NPT)
4
接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
M5(M5X0.8)
U10/32(10-32UNF)
5
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
03(Φ5/32")
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
07(Φ1/4")
08(Φ8mm)
09(Φ5/16")
10(Φ10mm)
11(Φ3/8")
12(Φ12mm)
13(Φ1/2")
6
シール方式
-- --お選びください-- --
-(シール剤なし)
S(シール剤付)
7
オプション
-- --お選びください-- --
-(無電解ニッケルめっき付)
B(無電解ニッケルめっきなし)
8
ロックナットオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックナット六角)
J(ロックナット丸形)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー