AS-FM/FC Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式 ボディサイズ2
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
2(1/8,1/4)
1
形式
-- --お選びください-- --
2(エルボ)
3(ユニバーサル)
2
制御方式
-- --お選びください-- --
0(メータアウト)
1(メータイン)
3
制御範囲
-- --お選びください-- --
FC(50~150mm/s)
FM(1~50mm/s)
4
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(R)
G(G)
N(NPT)
5
接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
6
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
01(Φ1/8")
03(Φ5/32")
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
07(Φ1/4")
08(Φ8mm)
09(Φ5/16")
10(Φ10mm)
11(Φ3/8")
23(Φ3.2mm)
7
シール方式
-- --お選びください-- --
-(シール剤なし)
S(シール剤付)
8
プッシュロック式
-- --お選びください-- --
A(プッシュロック式)
9
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:ワセリン)
X21(ノングリース(シール材フッ素コーティング) + 絞り弁(チェック弁なし))
X214(絞り弁(チェック弁なし))
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー