AS Series 標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
1(M3、M5基準)
2(1/8、1/4基準)
3(3/8 基準)
4(1/2 基準)
5(1/2 基準)
1
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(メートルねじ(M3、M5);Rc)
F(G)
N(NPT)
2
接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
M3(M3X0.5)
M5(M5X0.8)
3
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
H(高温仕様(-5~80℃))
L(低温仕様(-30~60℃))
N(ニップル付)
4
ロックナットオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックナット六角)
J(ロックナット丸形)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー