AS-FSG Series 目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ボディサイズ1
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
1(M5X0.8、10-32UNF)
1
形式
-- --お選びください-- --
2(エルボ)
3(ユニバーサル)
2
制御方式
-- --お選びください-- --
0(メータアウト)
1(メータイン)
3
目盛窓方向
-- --お選びください-- --
-(0°)
1(180°)
2(90°)
3(270°)
4
接続口径
-- --お選びください-- --
M5(M5X0.8)
U10/32(10-32UNF)
5
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
01(Φ1/8")
02(Φ2mm)
03(Φ5/32")
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
07(Φ1/4")
23(Φ3.2mm)
6
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:ワセリン)
X21(ノングリース(シール材フッ素コーティング) + 絞り弁(チェック弁なし))
X214(絞り弁(チェック弁なし))
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー