AS-FG Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラステンレス仕様 エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ボディサイズ1
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
1(M5X0.8;10-32UNF)
1
形式
-- --お選びください-- --
2(エルボ)
3(ユニバーサル)
2
制御方式
-- --お選びください-- --
0(メータアウト)
1(メータイン)
3
ステンレス仕様
-- --お選びください-- --
G(SUS303)
4
接続口径
-- --お選びください-- --
M5(M5X0.8)
U10/32(10-32UNF)
5
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
01(Φ1/8")
02(Φ2mm)
03(Φ5/32")
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
07(Φ1/4")
23(Φ3.2mm)
6
手動操作
-- --お選びください-- --
A(プッシュロック式)
7
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(白色ワセリン仕様)
X21(ノングリース(シール材フッ素コーティング) + 絞り弁(チェック弁なし))
X214(絞り弁(チェック弁なし))
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー