AS-FSGA Series 小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
100(M5基準)
200(1/8基準)
205(1/4基準)
300(3/8基準)
400(1/2基準)
1
ワンタッチ管継手
-- --お選びください-- --
F(ワンタッチ管継手付)
2
目盛
-- --お選びください-- --
S(目盛付)
3
ステンレス仕様
-- --お選びください-- --
G(ステンレス仕様)
4
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
23(ミリサイズ:Φ3.2)
04(ミリサイズ:Φ4)
06(ミリサイズ:Φ6)
08(ミリサイズ:Φ8mm)
10(ミリサイズ:Φ10mm)
12(ミリサイズ:Φ12mm)
01(インチサイズ:Φ1/8")
03(インチサイズ:Φ5/32")
07(インチサイズ:Φ1/4")
09(インチサイズ:Φ5/16")
11(インチサイズ:Φ3/8")
13(インチサイズ:Φ1/2")
5
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:ワセリン)
X21(ノングリース(シール材フッ素コーティング) + 絞り弁(チェック弁なし))
X214(絞り弁(チェック弁なし))
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー