AS Series Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ ユニバーサルタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
2(1/8、1/4基準)
3(3/8 基準)
4(1/2 基準)
1
制御方式
-- --お選びください-- --
0(メータアウト)
1(メータイン)
2
接続口径
-- --お選びください-- --
U01(Uni1/8)
U02(Uni1/4)
U03(Uni3/8)
U04(Uni1/2)
3
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
01(Φ1/8")
03(Φ5/32")
04(Φ4mm)
05(Φ3/16")
06(Φ6mm)
07(Φ1/4")
08(Φ8mm)
09(Φ5/16")
10(Φ10mm)
11(Φ3/8")
12(Φ12mm)
13(Φ1/2")
23(Φ3.2mm)
4
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
N(無電解ニッケルメッキ付)
5
ロックナットオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックナット六角)
J(ロックナット丸形)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー