AS□2□0-D Series マイナスドライバ調整用スピードコントローラ 標準タイプ 金属エルボタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
1(M5 基準)
2(1/8、1/4基準)
3(3/8 基準)
4(1/2 基準)
1
制御方式
-- --お選びください-- --
0(メータアウト)
1(メータイン)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(シリンダ側:R1/8;電磁弁側:Rc1/8)
02(シリンダ側:R1/4;電磁弁側:Rc1/4、Rc3/8)
03(シリンダ側:R3/8;電磁弁側:Rc3/8)
04(シリンダ側:R1/2;電磁弁側:Rc1/2)
F01(シリンダ側:R1/8;電磁弁側:G1/8)
F02(シリンダ側:R1/4;電磁弁側:G1/4、G3/8)
F03(シリンダ側:R3/8;電磁弁側:G3/8)
F04(シリンダ側:R1/2;電磁弁側:G1/2)
M5(シリンダ側:M5X0.8;電磁弁側:M5X0.8)
N01(シリンダ側:NPT1/8;電磁弁側:NPT1/8)
N02(シリンダ側:NPT1/4;電磁弁側:NPT1/4、NPT3/8)
N03(シリンダ側:NPT3/8;電磁弁側:NPT3/8)
N04(シリンダ側:NPT1/2;電磁弁側:NPT1/2)
U10/32(シリンダ側:10-32UNF;電磁弁側:10-32UNF)
3
シール付
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(シール付)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー