AS Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラ パッキンシール Gねじ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
2(1/8、1/4)
3(3/8)
4(1/2)
1
形式
-- --お選びください-- --
2(エルボ)
3(ユニバーサル)
2
制御方式
-- --お選びください-- --
0(メータアウト)
1(メータイン)
3
ねじの種類
-- --お選びください-- --
G(G)
4
接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
5
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
01(Φ1/8")
03(Φ5/32")
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
07(Φ1/4")
08(Φ8mm)
09(Φ5/16")
10(Φ10mm)
11(Φ3/8")
12(Φ12mm)
13(Φ1/2")
16(Φ16mm)
23(Φ3.2mm)
6
手動操作
-- --お選びください-- --
A(プッシュロック式)
7
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(白色ワセリン仕様)
X21(ノングリース(シール材フッ素コーティング) + 絞り弁(チェック弁なし))
X214(絞り弁(チェック弁なし))
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー