ARM5B Series 小型マニホールドレギュレータオプションタイプ マニホールド 個別給気仕様
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
IN-OUT継手種類
-- --お選びください-- --
06(IN側:ストレート φ4 OUT側:ストレート φ4)
07(IN側:ストレート φ6 OUT側:ストレート φ4)
08(IN側:ストレート φ6 OUT側:ストレート φ6)
18(IN側:エルボ φ4 OUT側:エルボ φ4)
19(IN側:エルボ φ6 OUT側:エルボ φ4)
20(IN側:エルボ φ6 OUT側:エルボ φ6)
25(IN側:ストレート φ4 OUT側:エルボ φ4)
26(IN側:ストレート φ6 OUT側:エルボ φ4)
27(IN側:ストレート φ6 OUT側:エルボ φ6)
32(IN側:エルボ φ4 OUT側:ストレート φ4)
33(IN側:エルボ φ6 OUT側:ストレート φ4)
34(IN側:エルボ φ6 OUT側:ストレート φ6)
56(IN側:ストレート φ5/32 OUT側:ストレート φ5/32)
57(IN側:ストレート φ1/4 OUT側:ストレート φ5/32)
58(IN側:ストレート φ1/4 OUT側:ストレート φ1/4)
68(IN側:エルボ φ5/32 OUT側:エルボ φ5/32)
69(IN側:エルボ φ1/4 OUT側:エルボ φ5/32)
70(IN側:エルボ φ1/4 OUT側:エルボ φ1/4)
75(IN側:ストレート φ5/32 OUT側:エルボ φ5/32)
76(IN側:ストレート φ1/4 OUT側:エルボ φ5/32)
77(IN側:ストレート φ1/4 OUT側:エルボ φ1/4)
82(IN側:エルボ φ5/32 OUT側:ストレート φ5/32)
83(IN側:エルボ φ1/4 OUT側:ストレート φ5/32)
84(IN側:エルボ φ1/4 OUT側:ストレート φ1/4)
1
付属品
-- --お選びください-- --
A(圧力計付き、増設用タイロッド付き)
B(圧力計付き、増設用タイロッドなし)
C(圧力計なし、増設用タイロッド付き)
D(圧力計なし、増設用タイロッドなし)
2
準標準仕様
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(0.35MPa設定)
2(ノンリリーフタイプ)
3(0.35MPa設定 ノンリリーフタイプ)
3
単位表記
-- --お選びください-- --
-(製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa)
Z(製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー