ARM5B Series 小型マニホールドレギュレータタイプ マニホールド 個別給気仕様
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
マニホールド取付方法
-- --お選びください-- --
A(ダイレクト取付)
B(DINレール取付)
1
レギュレータブロックの連数
-- --お選びください-- --
1(1連数)
2(2連数)
3(3連数)
4(4連数)
5(5連数)
6(6連数)
7(7連数)
8(8連数)
9(9連数)
M(10連数)
2
IN-OUT継手種類
-- --お選びください-- --
06(IN側:ストレート φ4 OUT側:ストレート φ4)
07(IN側:ストレート φ6 OUT側:ストレート φ4)
08(IN側:ストレート φ6 OUT側:ストレート φ6)
18(IN側:エルボ φ4 OUT側:エルボ φ4)
19(IN側:エルボ φ6 OUT側:エルボ φ4)
20(IN側:エルボ φ6 OUT側:エルボ φ6)
25(IN側:ストレート φ4 OUT側:エルボ φ4)
26(IN側:ストレート φ6 OUT側:エルボ φ4)
27(IN側:ストレート φ6 OUT側:エルボ φ6)
32(IN側:エルボ φ4 OUT側:ストレート φ4)
33(IN側:エルボ φ6 OUT側:ストレート φ4)
34(IN側:エルボ φ6 OUT側:ストレート φ6)
56(IN側:ストレート φ5/32 OUT側:ストレート φ5/32)
57(IN側:ストレート φ1/4 OUT側:ストレート φ5/32)
58(IN側:ストレート φ1/4 OUT側:ストレート φ1/4)
68(IN側:エルボ φ5/32 OUT側:エルボ φ5/32)
69(IN側:エルボ φ1/4 OUT側:エルボ φ5/32)
70(IN側:エルボ φ1/4 OUT側:エルボ φ1/4)
75(IN側:ストレート φ5/32 OUT側:エルボ φ5/32)
76(IN側:ストレート φ1/4 OUT側:エルボ φ5/32)
77(IN側:ストレート φ1/4 OUT側:エルボ φ1/4)
82(IN側:エルボ φ5/32 OUT側:ストレート φ5/32)
83(IN側:エルボ φ1/4 OUT側:ストレート φ5/32)
84(IN側:エルボ φ1/4 OUT側:ストレート φ1/4)
3
付属品
-- --お選びください-- --
-(圧力計なし)
A(圧力計付き)
4
準標準仕様
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(0.35MPa設定)
2(ノンリリーフタイプ)
3(0.35MPa設定 ノンリリーフタイプ)
5
単位表記
-- --お選びください-- --
-(製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa)
Z(製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー