ARM11A Series 小型マニホールドレギュレータ 集中給気ブロック
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
IN-OUT配管位置
-- --お選びください-- --
1(IN側:下、OUT側:下)
2(IN側:上、OUT側:上)
1
集中給気ブロック種類
-- --お選びください-- --
P(圧力スイッチ付集中給気ブロック)
S(集中給気ブロック)
V(3方弁集中給気ブロック)
W(3方弁集中給気ブロック、圧力スイッチブロック)
2
IN-OUT継手種類
-- --お選びください-- --
01(IN側:ストレート φ6)
02(IN側:ストレート φ8)
03(IN側:ストレート φ10)
13(IN側:エルボ φ6)
14(IN側:エルボ φ8)
15(IN側:エルボ φ10)
51(IN側:ストレート φ1/4)
52(IN側:ストレート φ5/16)
53(IN側:ストレート φ3/8)
63(IN側:エルボ φ1/4)
64(IN側:エルボ φ5/16)
65(IN側:エルボ φ3/8)
3
準標準仕様
-- --お選びください-- --
-(なし)
3(禁油仕様)
4
付属品
-- --お選びください-- --
-(圧力スイッチリード線長さ0.5m)
A(圧力スイッチリード線長さ3.0m)
5
単位表記
-- --お選びください-- --
-(製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa)
Z(製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー