ARM11A Series 小型マニホールドレギュレータオプションタイプ マニホールド 集中給気仕様
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ハンドル位置
-- --お選びください-- --
A(上)
B(正面)
C(下)
1
IN-OUT配管位置
-- --お選びください-- --
1(IN側:下、OUT側:下)
2(IN側:上、OUT側:上)
2
IN-OUT継手種類
-- --お選びください-- --
04(ストレート φ4)
05(ストレート φ6)
16(エルボ φ4)
17(エルボ φ6)
54(ストレート φ5/32)
55(ストレート φ1/4)
66(エルボ φ5/32)
67(エルボ φ1/4)
3
付属品
-- --お選びください-- --
-(圧力表示機能なし)
A(圧力表示機能有)
4
準標準仕様
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(0.35MPa設定)
2(ノンリリーフタイプ)
3(禁油仕様)
4(0.35MPa設定 ノンリリーフタイプ)
5(0.35MPa設定 禁油仕様)
6(ノンリリーフタイプ 禁油仕様)
7(0.35MPa設定 ノンリリーフタイプ 禁油仕様)
5
単位表記
-- --お選びください-- --
-(製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa)
Z(製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi)
ZA(デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa))
6
デジタル圧力スイッチ出力仕様
-- --お選びください-- --
-(なし)
P(PNP オープンコレクタ)
N(NPN オープンコレクタ)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー