ARM11A Series 小型マニホールドレギュレータ マニホールドタイプ 集中給気仕様
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ハンドル位置
-- --お選びください-- --
A(上)
B(正面)
C(下)
1
IN-OUT配管位置
-- --お選びください-- --
1(IN側:下、OUT側:下)
2(IN側:上、OUT側:上)
3(IN側:下、OUT側:上)
4(IN側:上、OUT側:下)
2
レギュレータブロックの連数
-- --お選びください-- --
1(1連数)
2(2連数)
3(3連数)
4(4連数)
5(5連数)
6(6連数)
7(7連数)
8(8連数)
9(9連数)
M(10連数)
3
IN-OUT継手種類
-- --お選びください-- --
07(IN側:ストレート φ6 OUT側:ストレート φ4)
08(IN側:ストレート φ6 OUT側:ストレート φ6)
09(IN側:ストレート φ8 OUT側:ストレート φ4)
10(IN側:ストレート φ8 OUT側:ストレート φ6)
11(IN側:ストレート φ10 OUT側:ストレート φ4)
12(IN側:ストレート φ10 OUT側:ストレート φ6)
19(IN側:エルボ φ6 OUT側:エルボ φ4)
20(IN側:エルボ φ6 OUT側:エルボ φ6)
21(IN側:エルボ φ8 OUT側:エルボ φ4)
22(IN側:エルボ φ8 OUT側:エルボ φ6)
23(IN側:エルボ φ10 OUT側:エルボ φ4)
24(IN側:エルボ φ10 OUT側:エルボ φ6)
26(IN側:ストレート φ6 OUT側:エルボ φ4)
27(IN側:ストレート φ6 OUT側:エルボ φ6)
28(IN側:ストレート φ8 OUT側:エルボ φ4)
29(IN側:ストレート φ8 OUT側:エルボ φ6)
30(IN側:ストレート φ10 OUT側:エルボ φ4)
31(IN側:ストレート φ10 OUT側:エルボ φ6)
33(IN側:エルボ φ6 OUT側:ストレート φ4)
34(IN側:エルボ φ6 OUT側:ストレート φ6)
35(IN側:エルボ φ8 OUT側:ストレート φ4)
36(IN側:エルボ φ8 OUT側:ストレート φ6)
37(IN側:エルボ φ10 OUT側:ストレート φ4)
38(IN側:エルボ φ10 OUT側:ストレート φ6)
57(IN側:ストレート φ1/4 OUT側:ストレート φ5/32)
58(IN側:ストレート φ1/4 OUT側:ストレート φ1/4)
59(IN側:ストレート φ5/16 OUT側:ストレート φ5/32)
60(IN側:ストレート φ5/16 OUT側:ストレート φ1/4)
61(IN側:ストレート φ3/8 OUT側:ストレート φ5/32)
62(IN側:ストレート φ3/8 OUT側:ストレート φ1/4)
69(IN側:エルボ φ1/4 OUT側:エルボ φ5/32)
70(IN側:エルボ φ1/4 OUT側:エルボ φ1/4)
71(IN側:エルボ φ5/16 OUT側:エルボ φ5/32)
72(IN側:エルボ φ5/16 OUT側:エルボ φ1/4)
73(IN側:エルボ φ3/8 OUT側:エルボ φ5/32)
74(IN側:エルボ φ3/8 OUT側:エルボ φ1/4)
76(IN側:ストレート φ1/4 OUT側:エルボ φ5/32)
77(IN側:ストレート φ1/4 OUT側:エルボ φ1/4)
78(IN側:ストレート φ5/16 OUT側:エルボ φ5/32)
79(IN側:ストレート φ5/16 OUT側:エルボ φ1/4)
80(IN側:ストレート φ3/8 OUT側:エルボ φ5/32)
81(IN側:ストレート φ3/8 OUT側:エルボ φ1/4)
83(IN側:エルボ φ1/4 OUT側:ストレート φ5/32)
84(IN側:エルボ φ1/4 OUT側:ストレート φ1/4)
85(IN側:エルボ φ5/16 OUT側:ストレート φ5/32)
86(IN側:エルボ φ5/16 OUT側:ストレート φ1/4)
87(IN側:エルボ φ3/8 OUT側:ストレート φ5/32)
88(IN側:エルボ φ3/8 OUT側:ストレート φ1/4)
4
付属品
-- --お選びください-- --
-(圧力表示機能なし、集中給気ブロック、L側(左側))
O(圧力表示機能有、圧力スイッチ付集中給気ブロック、R側(右側))
P(圧力表示機能有、3方弁集中給気ブロック、R側(右側))
Q(圧力表示機能有、3方弁集中給気ブロック+圧力スイッチブロック、R側(右側))
R(圧力表示機能有、集中給気ブロック、B側(両側))
A(圧力表示機能なし、圧力スイッチ付集中給気ブロック、L側(左側))
B(圧力表示機能なし、3方弁集中給気ブロック、L側(左側))
C(圧力表示機能なし、3方弁集中給気ブロック+圧力スイッチブロック、L側(左側))
D(圧力表示機能なし、集中給気ブロック、R側(右側))
E(圧力表示機能なし、圧力スイッチ付集中給気ブロック、R側(右側))
F(圧力表示機能なし、3方弁集中給気ブロック、R側(右側))
G(圧力表示機能なし、圧力スイッチ付集中給気ブロック、R側(右側))
H(圧力表示機能なし、集中給気ブロック、B側(両側))
J(圧力表示機能有、集中給気ブロック、L側(左側))
K(圧力表示機能有、圧力スイッチ付集中給気ブロック、L側(左側))
L(圧力表示機能有、3方弁集中給気ブロック、L側(左側))
M(圧力表示機能有、3方弁集中給気ブロック+圧力スイッチブロック、L側(左側))
N(圧力表示機能有、集中給気ブロック、R側(右側))
5
準標準仕様
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(0.35MPa設定)
2(ノンリリーフタイプ)
3(禁油仕様)
4(0.35MPa設定 ノンリリーフタイプ)
5(0.35MPa設定 禁油仕様)
6(ノンリリーフタイプ 禁油仕様)
7(0.35MPa設定 ノンリリーフタイプ 禁油仕様)
6
単位表記
-- --お選びください-- --
-(製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa)
Z(製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi)
ZA(デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa))
7
デジタル圧力スイッチ出力仕様
-- --お選びください-- --
-(なし)
P(PNPオープンコレクタ)
N(NPNオープンコレクタ)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー