ARM1000-2000 Series マニホールド形減圧弁
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
1000(ボディサイズ:1000)
2000(ボディサイズ:2000)
1
連数
-- --お選びください-- --
1(1連)
2(2連)
3(3連)
4(4連)
5(5連)
6(6連)
7(7連)
8(8連)
9(9連)
10(10連)
2
配管仕様
-- --お選びください-- --
A1(IN:共通 OUT:マニホールド側)
A2(IN:共通 OUT:本体側)
B1(IN:個別 OUT:マニホールド側)
B2(IN:個別 OUT:本体側)
3
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
N(NPT)
4
接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
5
付属品
-- --お選びください-- --
-(なし(プラグ付))
G(圧力計)
6
準標準仕様
-- --お選びください-- --
-(0.7MPa設定(標準))
1(0.2MPa設定)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー