ARJ310 Series ミニチュア減圧弁
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ワンタッチ管継手付
-- --お選びください-- --
-(なし)
F(ワンタッチ管継手付)
1
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
N(NPT)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(IN:1/8(おねじ)、M5X0.8(めねじ)OUT:1/8(めねじ))
3
付属品
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット)
BG(ブラケット 圧力計付)
G(圧力計)
4
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
-(なし)
03(インチサイズ(5/32"))
04(ミリサイズ(4mm))
06(ミリサイズ(6mm))
07(インチサイズ(1/4"))
5
準標準仕様
-- --お選びください-- --
-(0.7MPa設定(標準))
1(0.2MPa設定)
1S(0.2MPa設定 シール付)
S(シール付)
6
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X204(0.4MPa設定(中圧用))
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー