ARG20(K)-B~ARG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
20(20)
30(30)
40(40)
1
逆流機能付
-- --お選びください-- --
-(逆流機能なし)
K(逆流機能付)
2
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
4
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
B(ブラケット付)
5
圧力計取付角度
-- --お選びください-- --
G1(0°)
G2(90°)
G3(180°)
G4(270°)
G5(圧力計取付角度特殊仕様)
6
取付オプション
-- --お選びください-- --
-(取付オプションなし)
H(セットナット付(パネルマウント用))
7
設定圧力
-- --お選びください-- --
-(0.05~0.85MPa設定;X406:0.05~0.4MPa設定)
1(0.02~0.2MPa設定)
8
排気機構
-- --お選びください-- --
-(リリーフタイプ)
N(ノンリリーフタイプ)
9
ハンドル向き
-- --お選びください-- --
-(ハンドル下向き)
Y(ハンドル上向き)
10
単位表記
-- --お選びください-- --
-(製品銘板と圧力計の単位表記:MPa)
Z(製品銘板:psi、圧力計:MPa·psi併記)
11
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X406(0.4MPa設定)
X2101A(圧力計取付角度特殊仕様 45°)
X2101B(圧力計取付角度特殊仕様 135°)
X2101C(圧力計取付角度特殊仕様 225°)
X2101D(圧力計取付角度特殊仕様 315°)
12
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー