AR20S~50S Series スタンバイレギュレータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
20(20)
30(30)
40(40)
50(50)
1
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
10(1)
3
圧力計
-- --お選びください-- --
E(角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付))
4
ハンドル向き
-- --お選びください-- --
Y(ハンドル上向き)
5
単位表記
-- --お選びください-- --
-(製品銘板と圧力計の単位表記:MPa)
Z(製品銘板:MPa、圧力計の単位表記:psi(MPa併記))
6
電磁弁の取付位置と,リード線取出し向き
-- --お選びください-- --
1(取付位置:ハンドルと反対側、取出し向き:背面)
7
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
8
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
V(M12コネクタ)
9
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路付)
10
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
E(プッシュターンロック式(手操作形))
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー