AR20M-D~AR40M-D Series モジュラタイプ 共通給気形レギュレータ(逆流機能選択可)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
20(20)
30(30)
40(40)
1
共通給気形
-- --お選びください-- --
M(共通給気形)
2
逆流機能付
-- --お選びください-- --
-(逆流機能なし)
K(逆流機能付)
3
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
4
IN側管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
5
OUT側管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
6
取付
-- --お選びください-- --
-(取付オプションなし)
B(ブラケット付)
7
オプションa
-- --お選びください-- --
-(圧力計なし)
E(角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付))
G(丸形圧力計(リミットインジケータ付))
8
オプションb
-- --お選びください-- --
-(デジタル圧力スイッチなし)
E1(出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し)
E1H(出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し、セットナット付(パネルマウント用))
E2(出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し)
E2H(出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し、セットナット付(パネルマウント用))
E3(出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し)
E3H(出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し、セットナット付(パネルマウント用))
E4(出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し)
E4H(出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し、セットナット付(パネルマウント用))
H(セットナット付(パネルマウント用))
HM(丸形圧力計(カラーゾーン付)、セットナット付(パネルマウント用))
J(ライトアングル角形圧力計(リミットインジケータ付))
M(丸形圧力計(カラーゾーン付))
9
設定圧力
-- --お選びください-- --
-(0.05~0.85MPa設定;X406:0.05~0.4MPa設定)
1(0.02~0.2MPa設定)
10
排気機構
-- --お選びください-- --
-(リリーフタイプ)
N(ノンリリーフタイプ)
11
ハンドル向き
-- --お選びください-- --
-(ハンドル下向き)
Y(ハンドル上向き)
12
圧力単位
-- --お選びください-- --
-(製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa)
Z(製品の単位表記:psi;圧力計の単位表記:psi(MPa併記))
ZA(デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
13
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X406(0.4MPa設定)
14
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー