AR20(K)-D~AR60(K)-D Series レギュレータ(逆流機能選択可)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
20(20)
30(30)
40(40)
50(50)
60(60)
1
逆流機能付
-- --お選びください-- --
-(逆流機能なし)
K(逆流機能付)
2
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
4
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
B(ブラケット付)
5
デジタル圧力スイッチ
-- --お選びください-- --
-(デジタル圧力スイッチなし)
E1(出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し)
E2(出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し)
E3(出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し)
E4(出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し)
6
圧力計·取付オプション
-- --お選びください-- --
-(圧力計なし、取付オプションなし)
E(角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)、取付オプションなし)
EH(角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)、セットナット付(パネルマウント用))
G(丸形圧力計(リミットインジケータ付)、取付オプションなし)
GH(丸形圧力計(リミットインジケータ付)、セットナット付(パネルマウント用))
H(圧力計なし、セットナット付(パネルマウント用))
HM(丸形圧力計(カラーゾーン付)、セットナット付(パネルマウント用))
J(ライトアングル角形圧力計(リミットインジケータ付)、取付オプションなし)
M(丸形圧力計(カラーゾーン付)、取付オプションなし)
7
設定圧力
-- --お選びください-- --
-(0.05~0.85MPa設定;X406:0.05~0.4MPa設定)
1(0.02~0.2MPa設定;X406:0.05~0.4MPa設定)
8
排気機構
-- --お選びください-- --
-(リリーフタイプ)
N(ノンリリーフタイプ)
9
流れ方向
-- --お選びください-- --
-(流れ方向:左→右)
R(流れ方向:右→左)
10
ハンドル向き
-- --お選びください-- --
-(ハンドル下向き)
Y(ハンドル上向き)
11
単位表記
-- --お選びください-- --
-(製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa)
Z(製品の単位表記:psi、°F;圧力計単位表記:psi(MPa併記))
ZA(デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
12
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X406(0.4MPa設定)
13
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー