AR10-AR40-A Series モジュラタイプ レギュレータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
10(ボディサイズ)
20(ボディサイズ)
25(ボディサイズ)
30(ボディサイズ)
40(ボディサイズ)
1
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(メートルねじ(M5)/Rc)
F(G)
N(NPT)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
M5(M5)
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
3
オプションa
-- --お選びください-- --
-(取付オプションなし)
B(ブラケット付)
4
オプションb
-- --お選びください-- --
-(圧力計なし、セットナットなし)
G(丸形圧力計(リミットインジケータなし)/(リミットインジケータ付))
GH(丸形圧力計、セットナット付(パネルマウント用))
H(圧力計なし、セットナット付(パネルマウント用))
HM(セットナット付(パネルマウント用)、丸形圧力計(カラーゾーン付))
M(丸形圧力計(カラーゾーン付))
5
準標準a
-- --お選びください-- --
-(0.05~0.7MPa設定;X406:0.05~0.4MPa設定)
1(0.02~0.2MPa設定)
6
準標準b
-- --お選びください-- --
-(リリーフタイプ、流れ方向:左→右、ハンドル下向き、製品銘板と圧力計の単位表記:MPa)
NR(ノンリリーフタイプ、流れ方向:右→左、ハンドル下向き、製品銘板と圧力計の単位表記:MPa)
NRY(ノンリリーフタイプ、流れ方向:右→左、ハンドル上向き、製品銘板と圧力計の単位表記:MPa)
NRYZ(ノンリリーフタイプ、流れ方向:右→左、ハンドル上向き、製品銘板と圧力計の単位表記:psi)
NRZ(ノンリリーフタイプ、流れ方向:右→左、ハンドル下向き、製品銘板と圧力計の単位表記:psi)
NY(ノンリリーフタイプ、流れ方向:左→右、ハンドル上向き、製品銘板と圧力計の単位表記:MPa)
NYZ(ノンリリーフタイプ、流れ方向:左→右、ハンドル上向き、製品銘板と圧力計の単位表記:psi)
NZ(ノンリリーフタイプ、流れ方向:左→右、ハンドル下向き、製品銘板と圧力計の単位表記:psi)
R(リリーフタイプ、流れ方向:右→左、ハンドル下向き、製品銘板と圧力計の単位表記:MPa)
RY(リリーフタイプ、流れ方向:右→左、ハンドル上向き、製品銘板と圧力計の単位表記:MPa)
RYZ(リリーフタイプ、流れ方向:右→左、ハンドル上向き、製品銘板と圧力計の単位表記:psi)
RZ(リリーフタイプ、流れ方向:右→左、ハンドル下向き、製品銘板と圧力計の単位表記:psi)
Y(リリーフタイプ、流れ方向:左→右、ハンドル上向き、製品銘板と圧力計の単位表記:MPa)
YZ(リリーフタイプ、流れ方向:左→右、ハンドル上向き、製品銘板と圧力計の単位表記:psi)
Z(リリーフタイプ、流れ方向:左→右、ハンドル下向き、製品銘板と圧力計の単位表記:psi)
N(ノンリリーフタイプ、流れ方向:左→右、ハンドル下向き、製品銘板と圧力計の単位表記:MPa)
7
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X406(0.4MPa設定)
X2068(0.85MPa設定)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー