AP3571&AP4571 Series 高純度用 ダイヤフラムバルブ エアオペレート 二段式 APTech
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
3(Cv値:0.29)
4(Cv値:0.5)
1
形式
-- --お選びください-- --
571(駆動方式:2段式、弁形式:ノーマルクローズN.C.)
2
材質
-- --お選びください-- --
S(SUS316Lダブルメルト)
3
内面粗さ
-- --お選びください-- --
-(15 μin./ 0.4μm 標準)
V(7 μin./ 0.18μm)
X(5 μin./ 0.13μm)
M(10 μin./ 0.25 μm)
4
ポート位置
-- --お選びください-- --
2PW(2ポート)
5
配管接続入口側1
-- --お選びください-- --
FV4(1/4フェースシール継手 メス)
FV6(3/8フェースシール継手 メス)
MV4(1/4フェースシール継手 オス)
MV6(3/8フェースシール継手 オス)
TW4(1/4チューブ溶接)
TW6(3/8チューブ溶接)
6
配管接続出口側2
-- --お選びください-- --
FV4(1/4フェースシール継手 メス)
FV6(3/8フェースシール継手 メス)
MV4(1/4フェースシール継手 オス)
MV6(3/8フェースシール継手 オス)
TW4(1/4チューブ溶接)
TW6(3/8チューブ溶接)
7
面間距離変更
-- --お選びください-- --
-(2.12 Inch、53.8 mm 標準(材質記号Sかつ配管接続方式TW4のみ))
1.75(1.75 Inch、44.5mm)
8
制限流量プリセット1
-- --お選びください-- --
-(—)
0(制限流量プリセット:工場出荷時の流量slpmを3桁の数字で記入してください。例えば50slpmの場合は、“050”となります。)
9
制限流量プリセット2
-- --お選びください-- --
10(10slpm)
200(200slpm)
350(350slpm)
範囲
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー