AP3700 Series 高純度用 ダイヤフラムバルブ エアオペレート 大流量用 APTech
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
00(ノーマルクローズ N.C.)
08(ノーマルオープン N.O.)
1
材質
-- --お選びください-- --
S(SUS316Lダブルメルト)
2
内面粗さ
-- --お選びください-- --
-(15 μin./ 0.4μm 標準)
V(7 μin./ 0.18μm)
X(5 μin./ 0.13μm)
M(10 μin./ 0.25 μm)
3
配管接続入口側1
-- --お選びください-- --
FV12(3/4フェースシール継手 メス)
FV8(1/2フェースシール継手 メス)
MV12(3/4フェースシール継手 オス)
MV8(1/2フェースシール継手 オス)
TW12(3/4チューブ溶接)
TW6(3/8チューブ溶接)
TW8(1/2チューブ溶接)
4
配管接続出口側2
-- --お選びください-- --
FV12(3/4フェースシール継手 メス)
FV8(1/2フェースシール継手 メス)
MV12(3/4フェースシール継手 オス)
MV8(1/2フェースシール継手 オス)
TW12(3/4チューブ溶接)
TW6(3/8チューブ溶接)
TW8(1/2チューブ溶接)
5
パージポート
-- --お選びください-- --
00(入口側③:なし、出口側④:なし、パージポートは標準で1/4フェース シール継手(オス)となります)
0B(入口側③:なし、出口側④:あり、パージポートは標準で1/4フェース)
M0(入口側③:あり、出口側④:なし、パージポートは標準で1/4フェース)
MB(入口側③:あり、出口側④:あり、パージポートは標準で1/4フェース)
6
シート材質
-- --お選びください-- --
-(PCTFE、標準)
VS(べスペル)
7
パージポートオプション
-- --お選びください-- --
-(—)
C(パージポートキャップ付)
8
オプション
-- --お選びください-- --
-(—)
ISC(N.C.インジケータスイッチ)
ISO(N.O.インジケータスイッチ)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー