AP3600 Series 高純度用 ダイヤフラムバルブ マニュアル APTech
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
3(Cv値:0.29)
1
形式
-- --お選びください-- --
600(ハンドル仕様:丸ハンドル、多回転)
625(ハンドル仕様:レバーハンドル、1/4回転)
650(ハンドル仕様:丸ハンドル、1/4回転、開閉表示窓付)
657(ハンドル仕様:プルターン形、丸ハンドル、ロックアウト付)
2
材質
-- --お選びください-- --
H(ハステロイC-22)
S(SUS316Lダブルメルト)
3
内面粗さ
-- --お選びください-- --
-(15 μin./ 0.4μm 標準)
V(7 μin./ 0.18μm)
X(5 μin./ 0.13μm)
M(10 μin./ 0.25 μm)
4
ポート位置
-- --お選びください-- --
2PW(2ポート)
5
配管接続入口側1
-- --お選びください-- --
FV4(1/4フェースシール継手 メス)
FV6(3/8フェースシール継手 メス)
MV4(1/4フェースシール継手 オス)
MV6(3/8フェースシール継手 オス)
TW4(1/4チューブ溶接)
TW6(3/8チューブ溶接)
6
配管接続出口側2
-- --お選びください-- --
FV4(1/4フェースシール継手 メス)
FV6(3/8フェースシール継手 メス)
MV4(1/4フェースシール継手 オス)
MV6(3/8フェースシール継手 オス)
TW4(1/4チューブ溶接)
TW6(3/8チューブ溶接)
7
面間距離変更
-- --お選びください-- --
-(2.12 Inch、53.8 mm 標準(材質記号Sかつ配管接続方式TW4のみ))
1.75(1.75 Inch、44.5mm)
8
シート材質
-- --お選びください-- --
-(PCTFE、標準)
VS(べスペル)
9
取付オプション
-- --お選びください-- --
-(底面取付、標準)
P(パネル取付)
10
オプション
-- --お選びください-- --
-(—)
ISH(インジケータスイッチ付)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー