AP3100 Series 高純度用 ダイヤフラムバルブ マニュアル 高圧大流量用 APTech
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
形式
-- --お選びください-- --
00(最高使用圧力:3000 psig/20.7 MPa、Cv値:0.7、ハンドル仕様:丸ハンドル、多回転タイプ)
02(最高使用圧力:1300 psig/9.0 MPa、Cv値:1.3、ハンドル仕様:丸ハンドル、多回転タイプ)
25(最高使用圧力:3000 psig/20.7 MPa、Cv値:1.0、ハンドル仕様:レバーハンドル、1/4回転)
50(最高使用圧力:1300 psig/9.0 MPa、Cv値:1.0、ハンドル仕様:丸ハンドル、1/4回転)
57(最高使用圧力:1300 psig/9.0 MPa、Cv値:1.0、ハンドル仕様:プルターン形、丸ハンドル、ロックアウト付)
1
材質
-- --お選びください-- --
H(Ni-Cr-Mo合金)
S(SUS316Lダブルメルト)
2
内面粗さ
-- --お選びください-- --
-(15 μin./ 0.4μm 標準)
M(10 μin./ 0.25 μm)
3
ポート位置
-- --お選びください-- --
2PW(2ポート)
4
配管接続入口側1
-- --お選びください-- --
FV12(3/4フェースシール継手 メス)
FV4(1/4フェースシール継手 メス)
FV8(1/2フェースシール継手 メス)
MV12(3/4フェースシール継手 オス)
MV4(1/4フェースシール継手 オス)
MV8(1/2フェースシール継手 オス)
TW12(3/4チューブ溶接)
TW6(3/8チューブ溶接)
TW8(1/2チューブ溶接)
5
配管接続出口側2
-- --お選びください-- --
FV12(3/4フェースシール継手 メス)
FV4(1/4フェースシール継手 メス)
FV8(1/2フェースシール継手 メス)
MV12(3/4フェースシール継手 オス)
MV4(1/4フェースシール継手 オス)
MV8(1/2フェースシール継手 オス)
TW12(3/4チューブ溶接)
TW6(3/8チューブ溶接)
TW8(1/2チューブ溶接)
6
シート材質
-- --お選びください-- --
-(PCTFE、標準)
VS(べスペル)
7
オプション
-- --お選びください-- --
-(—)
ISH(インジケータスイッチ付)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー