AP3000 Series 高純度用 ダイヤフラムバルブ エアオペレート 高圧用 APTech
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
00(0.23)
02(0.28)
1
材質
-- --お選びください-- --
H(ハステロイC-22)
S(SUS316Lダブルメルト)
2
内面粗さ
-- --お選びください-- --
-(15 μin./ 0.4μm 標準)
V(7 μin./ 0.18μm)
X(5 μin./ 0.13μm)
M(10 μin./ 0.25 μm)
3
ポート位置
-- --お選びください-- --
2PW(2ポート)
4
配管接続入口側1
-- --お選びください-- --
FV4(1/4フェースシール継手 メス)
FV6(3/8フェースシール継手 メス)
MV4(1/4フェースシール継手 オス)
MV6(3/8フェースシール継手 オス)
TW4(1/4チューブ溶接)
TW6(3/8チューブ溶接)
5
配管接続出口側2
-- --お選びください-- --
FV4(1/4フェースシール継手 メス)
FV6(3/8フェースシール継手 メス)
MV4(1/4フェースシール継手 オス)
MV6(3/8フェースシール継手 オス)
TW4(1/4チューブ溶接)
TW6(3/8チューブ溶接)
6
面間距離変更
-- --お選びください-- --
-(2.12 Inch、53.8 mm 標準(材質記号Sかつ配管接続方式TW4のみ))
1.75(1.75 Inch、44.5mm)
7
シート材質
-- --お選びください-- --
-(PCTFE、標準)
VS(べスペル)
8
オプション
-- --お選びください-- --
-(—)
IS(インジケータスイッチ付)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー