AP Series ダイヤフラムバルブ ポート数·ポート位置変更仕様 APTech
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
対応機種
-- --お選びください-- --
30(AP3000)
32(AP3200)
35(AP3500)
36(AP3600)
45(AP4500)
46(AP4600)
1
型式
-- --お選びください-- --
00(AP30:0.23;AP32:エアオペレートタイプ;AP36/46:丸ハンドル,多回転)
02(0.28)
25(レバーハンドル,1/4回転)
40(弁形式:ノーマルクローズ(N.C.);最高使用圧力:1.0MPa(AP3),0.9MPa(AP4))
50(AP35/45:弁形式:ノーマルクローズ(N.C.) 最高使用圧力:2.1MPa;AP36/46:丸ハンドル、1/4回転、開閉表示窓付)
57(プルターン形 丸ハンドル ロックアウト付)
80(弁形式:ノーマルクローズ(N.O.);最高使用圧力:1.7MPa)
2
材質
-- --お選びください-- --
H(Ni-Cr-Mo合金)
S(SUS316Lダブルメルト)
3
内面粗さ
-- --お選びください-- --
-(0.4μm 標準)
V(0.18μm)
X(0.13μm)
M(0.25μm)
4
ポート仕様
-- --お選びください-- --
2PW(2ポート)
2PWA(2ポート)
2PWB(2ポート)
2PWC(2ポート)
3PWD(3ポート)
3PWE(3ポート)
3PWF(3ポート)
3PWG(3ポート)
3PWH(3ポート)
3PWJ(3ポート)
4PWK(4ポート)
4PWL(4ポート)
4PWM(4ポート)
4PWN(4ポート)
5
配管接続方式入口側1
-- --お選びください-- --
-(なし)
TW4(1/4 チューブ溶接)
TW6(3/8チューブ溶接)
FV4(1/4フェースシール継手(メス))
FV6(3/8フェースシール継手(メス))
MV4(1/4フェースシール継手(オス))
MV6(3/8フェースシール継手(オス))
6
配管接続方式出口側2
-- --お選びください-- --
-(なし)
TW4(1/4 チューブ溶接)
TW6(3/8 チューブ溶接)
FV4(1/4 フェースシール継手(メス))
FV6(3/8 フェースシール継手(メス))
MV4(1/4 フェースシール継手(オス))
MV6(3/8 フェースシール継手(オス))
7
配管接続方式入口側3
-- --お選びください-- --
-(なし)
TW4(1/4 チューブ溶接)
TW6(3/8 チューブ溶接)
FV4(1/4 フェースシール継手(メス))
FV6(3/8 フェースシール継手(メス))
MV4(1/4 フェースシール継手(オス))
MV6(3/8 フェースシール継手(オス))
8
配管接続方式出口側4
-- --お選びください-- --
-(なし)
TW4(1/4 チューブ溶接)
TW6(3/8 チューブ溶接)
FV4(1/4 フェースシール継手(メス))
FV6(3/8 フェースシール継手(メス))
MV4(1/4 フェースシール継手(オス))
MV6(3/8 フェースシール継手(オス))
9
取付オプション
-- --お選びください-- --
-(底面取付、標準)
P(パネル取付)
10
オプション
-- --お選びください-- --
-(-)
IS(インジケータスイッチ付)
ISC(N.C.インジケータスイッチ)
ISH(インジケータスイッチ付)
ISO(N.O.インジケータスイッチ)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー