AMS20A/30A/40A/60A Series エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
20(20)
30(30)
40(40)
60(60)
1
ねじ種類
-- --お選びください-- --
H(アタッチメントなし)
R(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
00(アタッチメントなし)
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
3
N.O./N.C.
-- --お選びください-- --
C(N.C.(ノーマルクローズ))
D(N.O.(ノーマルオープン))
4
プロトコル
-- --お選びください-- --
EC(EtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース))
EN(EtherNet/IP TM,OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース))
PN(PROFINET,OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース))
SA(スタンドアローン(無線アダプタ接続時:無線リモート))
5
単位
-- --お選びください-- --
K(EXA1/ITV:単位切換機能付)
M(EXA1/ITV:SI単位固定(MPa,kPa))
6
マニュアル
-- --お選びください-- --
E(プッシュターンロック式(手操作型))
G(ノンロックプッシュ式)
7
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X101(3ポート残圧排気弁なし)
X102(スタンバイ電空レギュレータなし)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー