AMD Series マイクロミストセパレータ サイズ:70D~90D
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
70D(処理空気量:7m3/min(ANR))
80D(処理空気量:11m3/min(ANR))
90D(処理空気量:14.5m3/min(ANR))
1
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
配管接続口径
-- --お選びください-- --
10(1)
14(1 1/2)
20(2)
3
オプション
-- --お選びください-- --
-(内容:オートドレン;最高使用圧力:1.0MPa)
H(内容:オートドレン;最高使用圧力:1.6MPa)
J(内容:ドレンガイド;最高使用圧力:1.6MPa)
4
付属品
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー