ケースアセンブリ AFF37B,AM650,AMD650,AMH650,AMG650 シリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
650(AFF37B,AM650,AMD650,AMH650,AMG650)
1
ドレン排出部仕様
-- --お選びください-- --
A(内容:ドレンコック付;ドレン排出口:M5)
D(内容:N.O.オートドレン;ドレン排出口:Φ10mm)
DN(内容:N.O.オートドレン;ドレン排出口:Φ3/8インチ)
J(内容:ドレンガイド付;ドレン排出口:Rc1/4)
JF(内容:ドレンコック付;ドレン排出口:G1/4)
JN(内容:ドレンコック付;ドレン排出口:NPT1/4)
2
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー