ケースアセンブリ AFF2C~22C,AM150C~550C,AMD150C~550C,AMH150C~550C,AMG150C~550C シリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
150(AFF2C,AM150C,AMD150C,AMH150C,AMG150C)
250(AFF4C,AM250C,AMD250C,AMH250C,AMG250C)
350(AFF8C,AM350C,AMD350C,AMH350C,AMG350C)
450(AFF11C,AM450C,AMD450C,AMH450C,AMG450C)
550(AFF22C,AM550C,AMD550C,AMH550C,AMG550C)
1
ドレン排出部仕様
-- --お選びください-- --
A(内容:ドレンコック付;ドレン排出口:M5)
C(内容:N.C.オートドレン;ドレン排出口:Φ10mm)
CN(内容:N.C.オートドレン;ドレン排出口:Φ3/8インチ)
D(内容:N.O.オートドレン;ドレン排出口:Φ10mm)
DN(内容:N.O.オートドレン;ドレン排出口:Φ3/8インチ)
J(内容:ドレンガイド付;ドレン排出口:Rc1/4)
JF(内容:ドレンコック付;ドレン排出口:G1/4)
JN(内容:ドレンコック付;ドレン排出口:NPT1/4)
2
オプションa
-- --お選びください-- --
-(-)
F(ゴム材質:FKM)
3
オプションb
-- --お選びください-- --
-(-)
H(中圧空気用(1.6MPa仕様))
4
オプションc
-- --お選びください-- --
-(なし)
V(白色ワセリン仕様)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー