AL20-D~AL60-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
20(20)
30(30)
40(40)
50(50)
60(60)
1
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
3
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
B(ブラケット付)
4
ケース·ルブリケータ油排出口
-- --お選びください-- --
-(ポリカーボネートケース、ルブリケータにドレンコックなし)
2(金属ケース、ルブリケータにドレンコックなし)
3(ポリカーボネートケース、ルブリケータにドレンコック付)
6(ナイロンケース、ルブリケータにドレンコックなし)
8(レベルゲージ付金属ケース、ルブリケータにドレンコックなし)
23(金属ケース、ルブリケータにドレンコック付)
36(ナイロンケース、ルブリケータにドレンコック付)
38(レベルゲージ付金属ケース、ルブリケータにドレンコック付)
3C(ケースガード付、ルブリケータにドレンコック付)
6C(ケースガード付·ナイロンケース、ルブリケータにドレンコックなし)
36C(ケースガード付·ナイロンケース、ルブリケータにドレンコック付)
C(ケースガード付、ルブリケータにドレンコックなし)
5
流れ方向
-- --お選びください-- --
-(流れ方向:左→右)
R(流れ方向:右→左)
6
ドレンコック
-- --お選びください-- --
-(ドレンコックなし)
W(ドレンコック·バーブ継手付)
7
単位表記
-- --お選びください-- --
-(製品の単位表記:MPa、℃)
Z(製品の単位表記:psi、°F)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー