AL10-AL60-A Series モジュラタイプ ルブリケータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
10(ボディサイズ)
20(ボディサイズ)
30(ボディサイズ)
40(ボディサイズ)
50(ボディサイズ)
60(ボディサイズ)
1
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(メートルねじ(M5)/Rc)
F(G)
N(NPT)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
M5(M5)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
3
オプションa
-- --お選びください-- --
-(取付オプションなし)
B(ブラケット付)
4
準標準a
-- --お選びください-- --
-(ポリカーボネートケース、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし)
2(金属ケース、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし)
3(ポリカーボネートケース、ルブリケータ油排出口にドレンコック付)
3C(ルブリケータ油排出口にドレンコック付、ケースガード付)
6(ナイロンケース、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし)
6C(ナイロンケース、ケースガード付、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし)
8(レベルゲージ付金属ケース、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし)
23(金属ケース、ルブリケータ油排出口にドレンコック付)
36(ルブリケータ油排出口に口ドレンコック付、ナイロンケース)
36C(ルブリケータ油排出口に口ドレンコック付、ケースガード付、ナイロンケース)
38(ルブリケータ油排出口に口ドレンコック付、レベルゲージ付金属ケース)
C(ケースガード付、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし)
5
準標準b
-- --お選びください-- --
-(流れ方向:左→右、製品銘板、注意銘板:MPa)
R(流れ方向:右→左、製品銘板、注意銘板:MPa)
RW(流れ方向:右→左、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)付、製品銘板、注意銘板:MPa)
RWZ(流れ方向:右→左、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)付、製品銘板、注意銘板:psi、°F)
RZ(流れ方向:右→左、製品銘板、注意銘板:psi、°F)
W(流れ方向:左→右、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)付、製品銘板、注意銘板:MPa)
WZ(流れ方向:左→右、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)付、製品銘板、注意銘板:psi、°F)
Z(流れ方向:左→右、製品銘板、注意銘板:psi、°F)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー