AKH Series ワンタッチ管継手付/ブッシュタイプチェックバルブ ハーフユニオンタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
03(Φ5/32")
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
07(Φ1/4")
08(Φ8mm)
09(Φ5/16")
10(Φ10mm)
11(Φ3/8")
12(Φ12mm)
13(Φ1/2")
1
チェックバルブの自由流れ方向
-- --お選びください-- --
A(おねじからワンタッチ管継手)
B(ワンタッチ管継手からおねじ)
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(メートルねじ(M5)、ユニファイねじ(10-32UNF)、R)
N(NPT)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
M5(M5X0.8)
U10/32(10-32UNF)
4
シール付
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(シール付(M5、10-32UNFタイプは不要))
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー